DeltaV-P-DeltaV S-series Electronic Marshalling

DeltaV™ Electronic Marshalling der S-Serie

Produktbeschreibung

Die beispiellose Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit des DeltaV™ Electronic Marshalling der S-Serie hebt die Leistung der E/A von Leitsystemen auf ein neues Niveau. Die CHARM I/O Card (CIOC) unterstützt bis zu 96 individuell konfigurierbare Kanäle und wurde sowohl für mehradrige Stammkabel zu den zentralen Schaltschränken als auch für die Montage in Vorort-Installationsschränken entwickelt. Dadurch wird das Systemdesign vereinfacht und die Installationskosten werden reduziert.

Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 2 bis 13,2 Hz

Merkmale

  • Die DeltaV™ CHARM I/O Card (CIOC) bietet eine beispiellose Flexibilität für die E/A-Topologie des Leitsystems.
  • Mithilfe der CHARM E/A-Architektur kann jeder einzelne Kanal entsprechend den Anforderungen des Feldgerätes charakterisiert werden.
  • Das System trägt zur Reduzierung der Gesamtkosten eines Systems bei, indem es interne Querverkabelungen im Schaltschrank überflüssig macht, den Platzbedarf im Schaltraum verringert, die Zuordnung von E/A-Kanälen vereinfacht und FAT (Factory Authorized Testing)-Aktivitäten reduziert.
  • Die CIOC-Architektur ist voll redundant ausgeführt.
  • Alle Komponenten sind für die Installation in Ex-Bereichen nach Class 1/Div 2 oder Zone 2 zugelassen.
  • Die DeltaV CIOC wurden sehr benutzerfreundlich entwickelt, sowohl hinsichtlich der Installation als auch der Softwaretools.