Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4512

DeltaV™ 3-Leiter DI Einspeisungs-Klemmenblock mit Sicherung

Produktbeschreibung

Der 3-Leiter DI Einspeisungs-Klemmenblock mit Sicherung wurde für den Einsatz mit allen isolierten Binäreingang-CHARM-Typen konzipiert.

Anzahl der Anschlüsse
3 Schraub-Käfigklemmen 0,32-2,5 mm²/22-14 AWG
Abisolierlänge
7-9 mm/0,28-0,36 in.
Maximaler Strom
Max. 1 A bei max. 250 VAC
Vor Ort austauschbare Sicherung
0.083333333
Farbe
Schwarz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Beinhaltet eine 2 A-Sicherung, die vor Ort ausgetauscht werden kann.
  • Getrennte und vom System versorgte Schaltkreise auf derselben Grundplatine.
  • Alle CHARM-Module erfüllen die Anforderungen für Korrosionsschutz gemäß ISA 71.04-1985 Schwebstoffklasse G3.