Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SS4303T03

DeltaV™ LS RTD CHARM

Produktbeschreibung

Ein Logic-Solver (LS) Widerstandsthermometer-Charakterisierungsmodul (CHARM) für einen Widerstandsthermometereingang.

Sensortypen
Widerstandsthermometereingang − siehe vollständiges Datenblatt
Sensorkonfiguration
2 Leiter, 3 Leiter oder 4 Leiter
Gesamt-Signalbereich
Siehe vollständiges Datenblatt
Genauigkeit
Siehe vollständiges Datenblatt
Reproduzierbarkeit
0,05 % der Messspanne
Auflösung
24-Bit-A/D-Umsetzer/Vom Sensortyp abhängig
Kalibrierung
Nicht erforderlich
Erregerstrom des Sensors
0,5 mA in 2-Leiter- und 4-Leiter-Konfigurationen, 0,25 mA in 3-Leiter-Konfiguration
Galvanische Trennung
Jeder Sensor ist galvanisch getrennt und wurde werkseitig bis auf 1 000 VDC geprüft.
Fühlerbrucherkennung
Ja
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 18 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,30 W
DC/50/60 Hz Gleichtaktunterdrückung
90 dB

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.