DeltaV-P-SS4303T04

DeltaV™ LS AI 0-10 VDC Isolated CHARM

Produktbeschreibung

Ein 0-10 VDC, Logic-Solver (LS) Analogeingang-Charakterisierungsmodul (CHARM) für ein Spannungsgerät.

Sensortypen
Spannungsgerät
Gesamt-Signalbereich
Siehe vollständiges Datenblatt
Genauigkeit
Siehe vollständiges Datenblatt
Eingangsimpedanz
10 MΩ
Reproduzierbarkeit
0,05 % der Messspanne
Auflösung
24-Bit-A/D-Umsetzer/Siehe Datenblatt
Kalibrierung
Nicht erforderlich
Gleichtaktunterdrückung
90 dB bei 50/60 Hz
Galvanische Trennung
Eingangskanal ist galvanisch getrennt und wurde werkseitig bis auf 1 000 VDC geprüft.
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 18 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,40 W

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.