DeltaV-P-SS4309T01

DeltaV™ LS IS Thermocouple/mV CHARM

Produktbeschreibung

Ein Logic-Solver (LS), eigensicheres (IS) Thermoelement-Charakterisierungsmodul (CHARM) für einen Thermoelementeingang oder eine Quelle mit geringer Spannung.

Sensortypen: Thermoelement, mV
B, E, J, K, N, R, S, T, ohne Kennlinie, Quelle mit niedriger Spannung (± 20 mV, ± 50 mV und ± 100 mV)
Gesamt-Signalbereich
Siehe vollständiges Datenblatt
Genauigkeit
Siehe vollständiges Datenblatt
Reproduzierbarkeit
0,05 % der Messspanne
Auflösung
24-Bit-A/D-Umsetzer/Vom Sensortyp abhängig
Kalibrierung
Nicht erforderlich
Temperaturdrift
0,03 °C/°C
Galvanische Trennung
Gemäß EN 60079-11, Spannungsspitzenwert 375 VDC
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 23 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,60 W

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Eigensichere (IS) E/A entsprechen Umgebungsbedingungen der Class 1, Division 2 und IEC Zone II, wenn die E/A in Ex-Bereichen betrieben werden müssen.
  • Eigensichere (IS) E/A entsprechen Umgebungsbedingungen der Class 1, Division 2 und IEC Zone II, wenn die E/A in Ex-Bereichen betrieben werden müssen.