DeltaV-P-VFxxxxENERGY

SmartProcess™ Energy

Produktbeschreibung

SmartProcess Energy weist Kessellast nach Dampfkosten zu, verwaltet Kauf-/Erzeugungsentscheidungen bzgl. der Elektrizität, weist Turbinenlast nach Kosten zu, überwacht den Energieverbrauch am Standort, um Verluste ausfindig zu machen, und verwaltet die Belastung von Verdichter bzw. Kühler. Zusätzlich kann eine Lastabwurffunktion mit eingebunden werden und „Was wäre wenn“-Szenarien können mittels der Prozessmodelle ausgeführt werden.

Systemkompatibilität
SmartProcess Energy läuft auf DeltaV Systemen der Version v10.3 oder aktueller.

Merkmale

  • Verwaltung der gesamten Versorgungseinrichtung, um die Gesamtkosten um 1-3 % zu senken.
  • Macht den fortlaufenden manuellen Eingriff des Bedienpersonals überflüssig.
  • Präzise Nachverfolgung des Energieverbrauchs und sofortige Erkennung außergewöhnlicher Verluste.