DeltaV-P-VX1014S001

DeltaV™ Virtual Ethernet E/A-Karte (vEIOC)

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Virtual Ethernet E/A-Karte bietet eine Plattform, um Ihre Konfiguration für Entwicklung, Tests und Schulung in einer simulierten Umgebung zu erstellen. Sie bietet mittels Virtual Studio oder VMware die DeltaV Ethernet E/A-Kartensimulation von einem Host-Computer. vEIOC E/A-Kartensimulation verleiht die Fähigkeit, um Prozesssignale für die Entwicklung und das Austesten eines Leitsystems von einem Host-Computer aus zu simulieren.

Anzahl der vEIOC-Karten je System
8
Anzahl der Signale je vEIOC-Karte
30 000 Datenwerte
Anzahl der Module je vEIOC-Karte
Bis zu 2 000 Überwachungsmodule
Anzahl der DCC- und EDC-Function Blocks
256
Anzahl der PID-Function Blocks
26
Anzahl der SEQ- und STD-Function Blocks
jeweils 4
Redundanz
Nicht verfügbar. Redundanz steht für vEIOC-Karten nicht zur Verfügung.
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagertemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Aufprall
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Aufprall
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Bietet mittels Virtual Studio oder Vmware die DeltaV™ Ethernet E/A-Kartensimulation (EIOC) von einem Host-Computer.
  • Reduziert die notwendige Hardware während FAT.