Emerson-P-8116-DO-AC

8-Kanal-Digitalausgang PAC8000, 20-250 VAC nicht isoliert, Modulversorgung

Produktbeschreibung

8-Kanal-Digitalausgang PAC8000, 20-250 VAC nicht isoliert, Modulversorgung

Teilenummer
8116-DO-AC
Eingangsanzahl, Typ & Geschwindigkeit
8-Punkt-Quelle; max. 3 mS
Ausgangsleistung
20 ~265 VAC; 1AAC; max. 3A/Modul
Stromaufnahme
System 125mA max; Feldsumme der Lasten
Spezielle Fähigkeiten
Diskrete oder gepulste Ausgänge

Merkmale

  • PAC8000-E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und verfügt über eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Businterface Moduls (BIM) oder Controllers ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldleitungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Verschlüsselungssystem sorgt dafür, dass die Sicherheit der Geräte gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen untereinander und enthalten die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus
  • Diskrete oder gepulste Ausgänge
  • 1A Schaltstrom pro Kanal
  • 20?265 V Wechselstrom-Feldleistung erforderlich

Dokumentation und Zeichnungen