Emerson-P-8202-HO-IS

PAC8000 8-Kanal Eigensicherer Analogausgang, 4-20 mA mit Hart

Produktbeschreibung

PAC8000 8-Kanal Eigensicherer Analogausgang, 4-20 mA mit Hart

Teilenummer
8202-HO-IS
Anzahl und Typ der Analogausgänge
8-Punkt 4-20 mA I/P-Umwandler
Auflösung & Geschwindigkeit
12 Bit; 80 mS; 1S HART
Stromaufnahme
System 630 mA
Fehlererkennung
Erkennung einer offenen Feldverdrahtung
HART-Fähigkeiten
HART-Pass-Through- und HART-Variablen- und Statusberichte

Merkmale

  • PAC8000 E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Bus Interface Moduls (BIM) oder der Steuerung ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldverdrahtungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Schlüsselsystem sorgt dafür, dass die Gerätesicherheit gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen und tragen die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus
  • Erkennung einer offenen Feldverdrahtung
  • HART Durchschleifung
  • HART- Variablen- und Statusberichte

Dokumentation und Zeichnungen