Emerson-P-bC6L20G9D0ZHF

bCOM6-L2000 Intel v6 Xeon, robustes COM Express-Modul, Intel E3-1505Lv6, 2,2 GHz, 32 GB ECC

Produktbeschreibung

COM Express-Computermodule sind perfekt für Erstausrüster, die Computer-Plattformen für Geräte in industrieller oder rauer Umgebung entwickeln. Sie sind von entscheidender Bedeutung, weil sie den gesamten Entwicklungszyklus verkürzen und die Validierungskosten senken. Erhältlich sowohl für Prozessoren mit Intel als auch AMD x86 Architektur.

Teilenummer
bC6L20G9D0ZHF
COMe-Produktfamilie
bCOM6-L2000 Intel V6 Xeon
CPU
Intel E3-1505Lv6 2,2 GHz
CPU-Leistung
25 W
Kerne/Frequenz
4
Speicher
32 GB ECC
Festplattenspeicher
Keine
Ethernet
1x 10/100/1000BASE-T
USB
4 x USB 3.0, 8 x USB 2.0
Betriebssystem
Unterstützung für Win-10, Linux, VxWorks
Betriebstemperatur
-40 bis +85 °C

Merkmale

  • Robustes Design mit aufgelötetem Prozessor und Speicher
  • Neueste Prozessoren mit Intel Core und Xeon Architektur
  • COM Express-konforme Grundgröße in der Bauart mit 6-Pinbelegung des Anschlusses
  • Dynamisches Wärmemanagement mit patentierter Kühltechnologie unterstützt einen hohen Betriebstemperaturbereich ohne Leistungseinbuße und Drosselung