Emerson-P-EP-1922

RSTi-EP 2 sichere Einspeisungseingänge, 24 VDC, Programmierbare Verzögerung

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote E/A-System ist ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-1922
Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit
2-Punkt; Speisungseingänge; Programmierbare Verzögerung
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung
24 VDC; max. 10 A (nur zur Unterstützung der Eingänge gewidmeten Eingänge)
Aktueller Verbrauch Isys und Iin
8mA 20,4-28,8 VDC; 45 mA
Sicherheitsstufe
SIL3 (IEC 61508), SIL CL3 (IEC 62061), Ple und Kat. 4 (DIN EN ISO 13849-1) über die gesamte Sicherheitskette
Systemredundanz
PNSR

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Highspeed Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • DIN schienenmontiert
  • Plug&Play-Installation

Dokumentation und Zeichnungen