Emerson-P-EP-4164

RSTi-EP Analogausgang, 4-Kanal-Spannung/Strom 16 Bits 2-, 3- oder 4-Leiter

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote-E/A-System eignet sich ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-4164
Anzahl und Typ der Analogausgänge
4-Punkt; Spannung/Strom
Auflösung und Geschwindigkeit
16 Bit; 1 ms
Stromaufnahme Isys und Iin
8 mA 20,4-28,8 V Gleichstrom; 85 mA 24 V Gleichstrom
Systemredundanz
PNSR
Zusätzliche Fähigkeiten
Spannung (0 – 5 V, ±5 V, 0 – 10 V, ±10 V, 1 – 5 V, 2 – 10 V); Strom (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Hochgeschwindigkeits-Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • Auf DIN-Schiene montiert
  • Plug&Play-Installation

Dokumentation und Zeichnungen