Industrieller 6-Port Unmanaged-Switch, mit 4 x 10/100Base-T(X) und 2 x 100Base-FX

Produktbeschreibung

Ethernet-Switches, die für die Prozessbereiche von Anlagen konzipiert wurden, müssen in rauen Umgebungen arbeiten, die extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Vibrationen ausgesetzt sind. Durch das Ersetzen proprietärer Netzwerke durch ein Ethernet-LAN und PACSystems Ethernet-Switches können Industrieunternehmen die Netzwerkzuverlässigkeit verbessern und die Bereitstellung vereinfachen.

Teilenummer
IC086SLN042SS
Managed
Ja
10/100BaseT(X) Ports
4
100Base-FX Ports
2
100Base-FX Ports
2
Ethernet-Standard
IEEE 802.3:10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX und 100Base-FX, IEEE 802.3x für Flusssteuerung, IEEE 802.1D: STP, IEEE 802.1w: RSTP

Merkmale

  • Erweiterter Temperaturbereich. Entwickelt, um in rauen Umgebungen zu arbeiten
  • Kompaktes Design. Reduzierte Plattengröße und Installationskosten.
  • Redundante Stromeingänge zur Sicherstellung der Systemverfügbarkeit
  • Schnelle Netzwerkwiederherstellungstechnologie. Schnelle (<10 ms) Wiederherstellungsrate schützt unternehmenskritische Daten vor Netzwerkfehlern
  • Störungsmelderelais
  • Webbasiertes Netzwerkkonfigurations-Tool. Vereinfachung der Netzwerkkonfiguration, -wartung und -bereitstellung

Dokumentation und Zeichnungen