Emerson-P-IC200CPU001

VersaMax CPU001 mit 34 K benutzerkonfigurierbarem Speicher

Produktbeschreibung

Vielseitiger Controller, der für einfache Bedienung entwickelt wurde und eine Vielzahl von E/A-Erweiterungsmodulen und Kommunikationsmöglichkeiten unterstützt.

Teilenummer
IC200CPU001
Abmessungen (B x H in mm)
66,8 x 128
E/A diskrete Kanäle
2.048 Ein, 2.048 Aus
Diskrete interne Bits
1.024 Kanäle
Diskrete temporäre Bits
256 Kanäle
Globale diskrete Bits
1.280 Kanäle
Konfigurierbare Speicher (Programm, Register, E/A analoge Worte)
34 K Byte maximal
Boolesche Ausführungsgeschwindigkeit
1,8 ms/K (typisch)
Fließkomma
Ja
Überschreiben
Ja
Eingebaute Anschlüsse
RS-232, RS-485
Eingebaute Kommunikation
SNP Slave, RTU Slave, Serieller E/A
Speicherart
Flash System, batteriegestütztes RAM
Batteriegestützte Echtzeit-Uhr
Ja
Echtzeit Uhrgenauigkeit (für Timer-Funktionen)
100 ppm (0,01 %) oder +/– 9 Sekunden/Tag
Uhrgenauigkeit
100 ppm in vollem Temperaturbereich

Merkmale

  • Nicht flüchtiger Flash-Speicher für Programmspeicher
  • Programmierung in Kontaktplan und Anweisungsliste
  • Batteriegestützt für Programm, Daten und Stempeluhr
  • Start/Stopp-Schalter
  • Fließkomma (echte) Datenfunktionen
  • Eingebettete RS-232- und RS-485-Kommunikationen
  • Unterstützt EZ Program Store Gerät (IC200ACC003)
  • 70 mm Höhe bei Montage auf DIN-Schiene mit Stromversorgung

Dokumentation und Zeichnungen