Emerson-P-IC757COW10WHMI

RXi – Web Panel mit bei Sonnenlicht ablesbarem 10" Bildschirm

Produktbeschreibung

Das RXi - Web Panel Portfolio für modulare Displays, das sich perfekt für Web-gehostete HMI-Anwendungen eignet, bietet maximale Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Robustheit.

rohs
Teilenummer
IC757COW10WHMI
Touchscreen
Projiziert-kapazitiver Touchscreen (PCT/PCAP), Multi-Touch (10-Punkt)
Statusanzeige
Dreifarbige LED
Betriebssystem
Linux-Kernel 4.1.15 : Yocto
Zulassungen
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Marine
ABS, BV, DNV GL, LR
UL-gelistete US/CAN HazLoc
Class 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1

Merkmale

  • Dual Core 1,0 GHz iMX6 Freescale Prozessor, 2 GB DDR3 RAM und 4 GB Flash-Speicher
  • Standard-Linux Yocto OS, QT Webkit und die Webbrowser Chromium und Firefox
  • Das modulare Portfolio reicht von 7-Zoll- bis 24-Zoll-Bildschirmen im Breitbildformat, wobei die 7-Zoll- bis 15-Zoll-Modelle auch mit bei Sonnenlicht ablesbaren Bildschirmen für den Außenbereich erhältlich sind
  • Effektiver Betrieb bei Temperaturen von -20 bis +65 °C; können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden
  • Nach IP66 zertifizierte Bildschirme, die vor Staub, Feuchtigkeit und sogar direktem Kontakt mit Wasserstrahlen schützen

Dokumentation und Zeichnungen