Emerson-P-IC758COWA12PC64

PACSystems™ RXi Panel-PC mit bei Sonnenlicht ablesbarem 12-Zoll-Bildschirm (4 GB RAM, 64 GB SSD)

Produktbeschreibung

Das PACSystems™ RXi Panel-PC-Portfolio für modulare Displays mit einer Vielzahl von Optionen für kombinierbare Bildschirme und Recheneinheiten bietet maximale Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Robustheit

rohs
Teilenummer
IC758COWA12PC64
Touchscreen
Kapazitiver Touchscreen (PCT/PCAP), Multi-Touch (10-Punkt)
Statusanzeige
Dreifarbige LED
Betriebssystem
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
Zulassungen
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Marine
ABS, BV, DNV GL, LR
UL-gelistete US/CAN HazLoc
Class 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1
RAM
4 GB
SSD
64 GB

Merkmale

  • Das modulare Design ermöglicht den Wechsel zwischen Recheneinheiten mit Dual- und Quad-Core-Prozessoren und bietet 4 bis 16 GB verfügbaren RAM
  • Windows 10 IOT Enterprise LTSC-BS installiert als Standard
  • Problemloser Wechsel zwischen Bildschirmgrößen von 7" bis 24" im Großbildformat (7" und 15" sind auch als im Freien bei Sonnenlicht ablesbare SLR-Bildschirme erhältlich)
  • Effektiver Betrieb bei Temperaturen von -20 bis +65 °C, Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich möglich
  • IP66-zertifizierte Bildschirme, die vor Staub, Feuchtigkeit und sogar direktem Kontakt mit Wasserstrahlen schützen
  • IP66 rated screens that protect against dust, moisture, and even direct water jet.