Emerson-P-R2L0N1A0C

RXi2 – LP Industrie PC: AMD GX-210HL CPU, 4 GB RAM, 128 GB SSD

Produktbeschreibung

Der RXi2-LP IPC bietet kompakte, robuste Leistung und kosteneffektive Performance zur Ausführung von HMI-, Historian- und Analyse Anwendungen direkt an der Maschine. Dies ermöglicht eine verbesserte Echtzeit-Steuerung von Operationen und eine bessere Integration in anlagenweite Systeme. Durch die Kombination von starker Rechen- und Grafikleistungsfähigkeit in einem kleinen Formfaktor ist der RXi2-LP IPC ideal für eine Reihe von industriellenAnwendungen.

iec-ex
abs
Teilenummer
R2L0N1A0C
Prozessor
AMD G-Serie SOC 2. Generation GX-210HL Prozessor, 7W 2c 1,0 GHz 1 MB Cache
Speicher
4 GB DDR3L
Externer Speicher
128 GB SSD
Ethernet
2x 1-Gigabit-Ethernet-Kanäle – RJ-45 Standard
USB
2x USB 3.0 extern
Serielle Schnittstellen
1x RS232, 1x RS422/485 RTC
Zulassungen
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Marine
ABS, BV, DNV GL, LR
UL-gelistete US/CAN HazLoc
Class 1 Division 2, Class 2 Division 2, Class 3 Division 1
Serielle Schnittstellen
1x RS232, 1x RS422/485
Erweiterungssteckplätze
0 Slots
Vorinstalliertes Betriebssystem
kein Betriebssystem
Betriebstemperatur
-25 °C bis 65 °C

Merkmale

  • AMD 2. Generation G-Serie CPU, 2-4 Core, 1,0 – 1,2 GHz Basisfrequenz
  • Modulare Komponenten – einfach einen Bildschirm an Ihrer bestehenden Recheneinheit befestigen.
  • Bis zu 4 Gigabit Ethernet-Ports – Netzwerk-Flexibilität bei der Umsetzung. Mehrere Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Links für kommunikationszentrische Anwendungen mit Unterstützung für deterministische Übertragung von Daten/Befehlen.
  • Kleiner oder großer Formfaktor – niedrige Profileinheit mit zwei Formfaktoren für verschiedene Anwendungen.

Dokumentation und Zeichnungen