Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-R2L0N1A2A

RXi2 – LP Industrie PC: AMD GX-210HL CPU, 4 GB RAM, 32 GB SSD, Ubuntu Server LTS mit PACEdge

Produktbeschreibung

Der RXi2-LP IPC bietet kompakte, robuste Leistung und kosteneffektive Performance zur Ausführung von HMI-, Historien- und Analyse-Anwendungen direkt an der Betriebsanlage. Dies ermöglicht eine verbesserte Echtzeitsteuerung von Vorgängen und eine bessere Integration in firmenweite Systeme. Dank der Kombination von hoher Rechenleistung und starken Grafikfunktionen bei einem kleinen Formfaktor, ist der RXi2-LP IPC ideal für eine Reihe von industriellen Anwendungen.

Teilenummer
R2L0N1A2A
Prozessor
AMD G-Series SoC 2. Generation GX-210HL Prozessor, 7W 2c 1,0 GHz 1 MB Cache
Speicher
4 GB DDR3L
Externer Speicher
32 GB SSD
Ethernet
2 x 1-Gigabit-Ethernet-Kanäle – RJ-45-Standard
USB
2x USB 3.0 extern
Serielle Schnittstellen
1x RS232, 1x RS422/485 RTC
Zulassungen
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Marine
ABS, BV, DNV GL, LR
UL-gelistete US/CAN HazLoc
Klasse 1 Division 2, Klasse 2 Division 2, Klasse 3 Division 1
Serielle Schnittstellen
1x RS232, 1x RS422/485
Erweiterungssteckplätze
0 Slots
Vorinstalliertes Betriebssystem
Ubuntu Server 20.04 LTS mit PACEdge
Betriebstemperatur
-30 °C bis 65 °C

Merkmale

  • AMD 2. Generation G-Series CPU, 2–4 Kerne, 1,0–1,2 GHz Basisfrequenz
  • Modulare Komponenten – einfach einen Bildschirm an Ihre bestehende Recheneinheit anschließen.
  • Bis zu 4-Gigabit-Ethernet-Ports – Flexibilität bei der Netzwerkimplementierung. Mehrere Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Links für kommunikationsorientierte Anwendungen mit Unterstützung für die deterministische Übertragung von Daten/Befehlen.
  • Kleiner oder großer Formfaktor – Low-Profile-Einheit mit zwei Formfaktoren für verschiedene Anwendungen.
  • PACEdge-Laufzeit vorinstalliert
  • Montagemöglichkeiten für DIN-Hutschienen

Dokumentation und Zeichnungen