Emerson-P-ST-3808

RSTi analoges 8-Kanäle-Eingangsmodul, Thermoelement Steckverbinderbauart

Produktbeschreibung

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Teilenummer
ST-3808
Anzahl und Typ der Analogeingänge
8 Kanäle, Thermoelement oder mV
Auflösung und Geschwindigkeit
±0,1 °C, 1 μV, 30 ms
Stromaufnahme
System 140 mA bei 5V Gleichspannung
Spezielle Fähigkeiten
Thermoelementtypen K/J/T/B/R/S/E/N/L/U/C/D

Merkmale

  • Ethernet-basierter I/O-Einschub bietet hohe Leistung und Flexibilität
  • Kompakte, verteilte I/O für eine lange Lebensdauer
  • Einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern

Dokumentation und Zeichnungen