Emerson-P-TransportPlanner

TransportPlanner™

Produktbeschreibung

Ein umfangreiches Softwaresystem für die Planung und das Management von komplexen Transportnetzen – für Pipelines und andere Arten von Massenguttransporten. TransportPlanner erfasst und verarbeitet wichtige Transportanforderungen, die benötigt werden, um eine effektive jährliche, monatliche und tägliche Strategieplanung ausführen zu können.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Bestimmung der Netzkapazität: Unter Vorgabe einer Liste von gebundenen Bewegungen kann TransportPlanner innerhalb von Sekunden die Menge der verbleibenden Kapazität im System bestimmen.
  • Schnelle Validierung der Fähigkeit und der Kosten einer Nominierung: Neue Nominierungen können dem System vorgetragen werden, das verifizieren wird, ob die Volumen transportiert werden können, und die geschätzten Kosten dieses Transportes bereitstellt.
  • Nutzung möglicher fungibler Tauschprodukte: Für fungible Produkte identifiziert TransportPlanner eine potenzielle Tauschmöglichkeit – beispielsweise durch Versorgung einer weit entfernten Quelle aus einer näheren Quelle, um die Transportzeit und -kosten zu reduzieren.
  • Management von Terminalbeständen: Erstellung von Anweisungen zur Planung von Bewegungen von Terminals mit Überschuss zu Terminals mit Defizit. Terminalbestände können Bewegungsanfragen direkt zufriedenstellen und schwebende, physikalische Positionen des Transportkunden im Netz unterstützen.
  • Effektive Nutzung von alternativen Quellen: Viele Systeme verfügen über alternative Durchflussquellen, von denen bei Bedarf zusätzliche Volumen eingekauft oder an diese zusätzliche Volumen verkauft werden können. Mithilfe eines integrierten Optimierungsalgorithmus kann TransportPlanner bestimmen, wann solche Alternativen kostengünstig eingesetzt werden können.
  • Konsolidierung und Abstimmung mehrerer operativer Gruppen: TransportPlanner bietet einen umfassenden Überblick über das gesamte Transportnetz, der mehrere unabhängig geplante und betriebene Subsysteme oder Pipelines umfassen kann. ...
  • Analyse von Transportalternativen: Alternative Transportarten, z. B. Schienenfahrzeuge oder Binnenschiffe, können dem System vorgetragen werden, um die Erweiterung der Netzfähigkeit zu bestimmen, die vom neuen Transportweg bereitgestellt wird.