Enardo-P-FVFA Series

Enardo™ Entlüftungs-Flammensperre der Serie FVFA

Produktbeschreibung

Die Enardo Entlüftungs-Flammensperren (FVFA) ermöglichen eine freie Entlüftung in Kombination mit einem Flammschutz für vertikale Entlüftungsanwendungen. Diese Flammensperren werden oben an einer atmosphärischen Entlüftungsleitung oder einem Lagertank montiert. Sie werden im Allgemeinen am Leitungsende verwendet, wo der Betriebsdruck nahe dem atmosphärischen Druck ist und wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass eine Flamme über einen längeren Zeitraum auf die Flammensperre einwirkt.

Größen
3/4 bis 36 in.
Gehäusewerkstoffe
Aluminium | Kohlenstoffstahl | Edelstahl 304 | Edelstahl 316 | Hastelloy
Zellenwerkstoffe
Aluminium | Edelstahl 304 | Edelstahl 316 | Hastelloy
Gasgruppen
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Optionen
Ablassschrauben, Druckentnahmen, versch. Verschraubungen, Schutzbeschichtungen, besondere Merkmale

Merkmale

  • Max. Durchfluss
  • Niederdruckabfall
  • Einfache Reinigung
  • Weniger Verstopfen
  • Weniger Wartung
  • Einzelelement-Ausführung
  • Leicht abnehmbare Flammzelle
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen