Enardo-P-IL Series

Enardo™ IL-Serie In-Line-Flammensperren mit Gewinde

Produktbeschreibung

Die Enardo In-Line-Flammensperren mit Gewinde werden im Allgemeinen am Leitungsende oder vor dem Leitungsende verwendet, wo der Betriebsdruck nahe dem atmosphärischen Druck ist und wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass eine Flamme über einen längeren Zeitraum auf die Flammensperre einwirkt. Zu den typischen Anwendungen gehören kleine Kraftstoffzufuhrleitungen, Abgas- und kleine Instrumentenleitungen.

Größen
1/2 bis 4 in.
Gehäusewerkstoffe
Aluminium | Kohlenstoffstahl
Zellenwerkstoffe
Aluminium | Edelstahl 304 | Edelstahl 316 | Hastelloy
Gasgruppen
IIA (D)
Optionen
Ablassschrauben, Druckentnahmen (u. a. für Temperatursonden), versch. Verschraubungen, Schutzbeschichtungen, besondere Merkmale

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Max. Durchfluss
  • Niederdruckabfall
  • Einfache Reinigung
  • Weniger Verstopfen
  • Weniger Wartung
  • Einzelelement-Ausführung
  • Bidirektional
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen