Enardo-P-Series 7

Enardo™ In-Line-Flammensperre der Serie 7

Produktbeschreibung

Die Enardo In-Line-Flammensperre der Serie 7 ist auf das Verhindern der Ausdehnung von Niederdruck-Deflagrationen in engen Bereichen ausgelegt. Sie wird im Allgemeinen am Leitungsende verwendet, wo der Betriebsdruck nahe dem atmosphärischen Druck ist und wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass eine Flamme über einen längeren Zeitraum auf die Flammensperre einwirkt.

Größen
1 in. bis 48 in.
Gehäusewerkstoffe
Aluminium | Kohlenstoffstahl | Edelstahl 304 | Edelstahl 316 | Hastelloy
Zellenwerkstoffe
Aluminium | Edelstahl 304 | Edelstahl 316 | Hastelloy
Gasgruppen
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Optionen
Ablassschrauben, Druckentnahmen, versch. Verschraubungen, Schutzbeschichtungen, besondere Merkmale

Merkmale

  • Max. Durchfluss
  • Niederdruckabfall
  • Einfache Reinigung
  • Bidirektional
  • Weniger Wartung
  • Einzelelement-Ausführung
  • Leicht abnehmbare Flammzelle
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen