Enardo-P-Series 800-PSO

Enardo™ In-Line Druckentlastungsventil der Serie 800-PSO

Produktbeschreibung

Die Enardo Druckentlastungsventile der Serie 800-PSO sind dafür ausgelegt, den Druck nur durch die Entlüftungsleitung abzubauen. Durch Auslassen der Unterdruckseite verhindert dieses Ventil den Durchfluss in beide Richtungen. Die Serie 800 ist genau so wie die „SO“ Druck-/Vakuum-Serie konstruiert, lässt jedoch die Unterdruckseite des Ventils aus.

Merkmale

  • PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
  • Mehrere Druckeinstellungen
  • Viton Dichtungen für den Einsatz in korrosiver Umgebung
  • Zertifizierte Durchflusskapazitäten gemäß API
  • Beschichtungsoptionen für extreme, raue Umgebungsbedingungen
Größen
2 bis 4 in.
Gehäusewerkstoffe
Aluminium
Werkstoff des Gewichts
Galvanisierter Kohlenstoffstahl | Edelstahl | Blei | Kunstharzbeschichteter Edelstahl
Werkstoff von Sitz und Sperrklinke
PPS
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
Buna-N | Viton
Druckeinstellungen
1,0 bis 16,0 oz/sq in
Druckeinstellungen
1,0 bis 16,0 oz/sq in

Dokumentation und Zeichnungen