Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-3620JP

Fisher™ Elektropneumatischer Stellungsregler 3620JP

Produktbeschreibung

Doppeltwirkende elektropneumatische FStellungsregler 3620JP von Fisher kommen mit Drehantrieben bei der genauen Positionierung von Stellventilen im Regelbetrieb zum Einsatz. Diese robusten Stellungsregler halten die Position der Ventilspindel stets proportional zu einem Gleichstrom-Eingangssignal und können integriert am Antriebsgehäuse montiert werden.

iec-ex

Merkmale

  • Der Stellungsregler ermöglicht eine präzise, schnelle Reaktion auf Eingangssignale und bietet unter den meisten Anlagenbedingungen eine hohe Vibrationsbeständigkeit. Ein geringer Luftverbrauch im Beharrungszustand trägt zum effizienten Betrieb bei.
  • Die meisten Teile der Stellungsregler 3620JP sind untereinander austauschbar, wodurch für diese Stellungsregler weniger Ersatzteile auf Lager gehalten werden müssen.
  • Nach Entfernen des Deckels können Nullpunkt, Bereich und Übergangspunkt auf einfache Weise mit einem Schraubendreher eingestellt werden.
  • Die einfache Einstellung des Nebenregelkreises ermöglicht die Feineinstellung des Stellungsreglers und somit die Optimierung des dynamischen Ansprechverhaltens entsprechend der jeweiligen Antriebsgröße und Anwendung.
  • Schwankungen im Versorgungsdruck haben nur geringfügige Auswirkungen auf den Betrieb des Stellungsreglers.
  • Gehäuse-, Komponenten- und Dichtungswerkstoffe halten rauen Umgebungsbedingungen stand. Die aus dem Stellungsregler ausströmende Luftmenge wird an Innenteilen und dem Antriebsgehäuse vorbeigeleitet und bietet dadurch zusätzlichen Korrosionsschutz.
  • Der Umbau des Stellungsreglers von direkter auf umgekehrte Wirkungsweise und umgekehrt kann vor Ort durchgeführt werden und erfordert keine weiteren Teile.
Bereichsklasse
Ex-Schutz, eigensicher, keine Funken erzeugend, Staub
Zulassungen
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA Analog
Datenschnittstelle
Kabelgebunden
Diagnose
Nein
Eingangssignal
Elektrisch
Max. Ausgangsdruck
10,3 bar, 150 psi
Montageausführung
Stellantrieb montiert
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Stellungsregelung
Modulierend
Prozesssteuerung
Durchfluss, Druck, Temperatur, Füllstand
Sicherheitszulassung
NIL
Versorgungsmedien
Luft
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen