Fisher™ Serie 66 − Direkt betätigte Druckregler und Geräte für Vakuumanwendungen

Produktbeschreibung

Die direkt betätigten druckreduzierenden Regler der Serie 66 werden weitverbreitet in Brennersteuerungen, Tank-Schutzgasüberlagerungssystemen und anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen eine präzise Regelung von industriellen Niederdruckgasen benötigt wird. Die direkt betätigten Geräte für Vakuumanwendungen der Serie 66 sind in Vakuumregler- sowie auch Vakuumbrecherausführungen erhältlich.

ped

Merkmale

  • Feinfühliges Ansprechen auf Druckänderungen
  • Schutz des Sitzes, ohne auf die Abschaltfähigkeiten zu verzichten
  • Fähigkeit zur Tank-Schutzgasüberlagerung
  • Genauigkeit
  • Anwendungsflexibilität
Nennweiten und Endanschlussarten
NPS 2, 3 oder 4 / DN 50, 80 oder 100
Gehäuse aus Gusseisen: NPT oder CL125 FF
Gehäuse aus Stahl: NPT, CL150 RF, CL150 FF, CL300 RF
Not-Eingangsdruck
Typ 66, 66Z, 66ZZ oder Vakuumbrecher der Serie 66: 1,7 bar/25 psig positiver Druck
Vakuumregler der Serie 66: 8 psig oder 16,3 in. Quecksilber/0,55 bar Differenzvakuum
Maximaler Eingangsdruck zur Vermeidung von Schäden an inneren Teilen
Typ 66: 0,69 bar/10 psig
Typ 66Z: 0,34 bar/5 psig
Typ 66ZZ: 0,14 bar/2 psig
Empfohlener Eingangsdruck
Typ 66, 66Z oder Vakuumbrecher der Serie 66: 0,34 bar/5 psig positiver Druck
Typ 66Z: 0,14 bar/2 psig
Vakuumregler der Serie 66: 6 in. w.c. oder 0,4 in. Quecksilber/15 mbar Differenzvakuum
Not-Auslass-(Gehäuse)-Druck
Typ 66, 66Z oder 66ZZ: 0,55 bar/8 psig positiver Druck
Serie 66 VR: 14,7 psi oder 29,9 in. Quecksilber/1,01 bar Differenzvakuum
Serie 66 VB: 8 psi oder 16,3 in. Quecksilber/0,55 bar Differenzvakuum
Maximaler sicherer Druck zur Vermeidung von Schäden an inneren Teilen
Typ 66, 66Z oder 66ZZ: 0,07 bar/1 psig Differenz über Auslassdruckeinstellung
Vakuumregler der Serie 66: differenzielle Änderung von nicht mehr als 0,07 bar/1 psig der Federeinstellung
Druckerfassung

Typ 66, 66Z oder 66ZZ
  Gehäuse aus Gusseisen: intern (Standard) oder extern
  Gehäuse aus Stahl: extern (Standard) oder intern
Vakuumregler oder -brecher der Serie 66: extern
Zulässige Betriebstemperaturen
NBR: –40 °C bis 82 °C/–40 °F bis 180 °F
FKM: –18°C bis 177 °C/0 °F bis 350 °F
EPDM: –40 °C bis 135 °C/–40 °F bis 275 °F
Ungefähres Gewicht
NPS 2 (DN 50) NPT: 23 kg/50 lb
NPS 3 (DN 80) Gehäuse: 45 kg/100 lb
NPS 4 (DN 100) Gehäuse: 70 kg/155 lb
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen