Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-DST

Fisher™ Innengarnitur für verschmutzte Medien

Produktbeschreibung

Die Fisher Innengarnitur für verschmutze Medien ist für Schmutz- und Kavitationsbetrieb ausgelegt. Diese Innengarnitur verfügt über eine Reihe von Durchflussbegrenzungen und Erweiterungen, damit Kavitationen beseitigt werden und gleichzeitig Partikel mit einem Querschnitt von bis zu 19 mm (3/4 Zoll) passieren können, ohne dass es zu Verstopfungen kommt. Jede der Innengarniturstufen hat einen sukzessive größeren Durchflussbereich. Das Ergebnis ist ein äußerst effizienter Betrieb, da üblicherweise 80 % des Gesamttemperaturabfalls in den ersten Stufen erfolgen, in denen ein geringes Risiko von Kavitätsbildung, durch die Kavitation entstehen kann, besteht.

ped
Zulassungen
SIL-fähig, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Entscheidender Betrieb
Kavitation, Schmutzbetrieb
Durchfluss-Charakteristika
Linear
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, RTJ
Absperrklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 4x2, NPS 6x4, NPS 8x6, NPS 12x8, NPS 16x12, NPS 20x16, NPS 24x16, NPS 24x20
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Zur Vorbeugung von Kavitation.
  • Hat eine Druckabfallgrenze von 290 bar (4200 psi).
  • Kann Partikel bis zu einem Durchmesser von 19 mm (3/4 Zoll) passieren lassen.
  • Durch die geschützte Sitzausführung wird die Absperrfunktion von der Drosselungsfunktion getrennt und so die Sitzoberflächen vor Verschleiß durch die Drosselung geschützt.
  • Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.
  • Eine Nachrüstung in vorhandene Fisher easy-e™ Ventile der Serien EH oder HP ist möglich.