Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-H120

Fisher™ Entlastungsventile der Serie H120

Produktbeschreibung

Das direkt betätigte Fisher Entlastungsventil Typ H120 weist eine voreingestellte und festgesteckte Federhalterung auf. Der Einlassdruck wird direkt auf einer Feder-Stößeleinheit registriert, zu der eine Nitrilscheibe (NBR) gehört. Wenn sich der Einlassdruck über die Federeinstellung hinaus erhöht, wird die Stößel- und Scheibeneinheit vom Metallsitz weggedrückt. Typ H120 kann verwendet werden, wenn die Entlüftung in die Atmosphäre und etwas Druckentlastungstoleranz akzeptabel sind.

Merkmale

  • Platz sparendes Design
  • Wirtschaftlich
  • Langlebig
  • Optionale Schutzkappe
Nennweite und Anschlussart
1/4 NPT
Maximaler Eingangsdruck
29,0 bar (420 psig)
Feste Entlastungsdrücke
2,4 bis 24,1 bar (35 bis 350 psig) mit neun Einstellungen
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
0,1 kg (0,25 lbs)

Dokumentation und Zeichnungen