Fisher-P-MR95

Fisher™ Druckminderer der Serie MR95

Produktbeschreibung

Druckminderer der Serie MR95 sind kompakte, direkt betätigte Druckregler für hohe Kapazität. Zu typischen Anwendungen gehören Heißdampf, Dampfeinspritzung, Dampfbegleitheizung, Ausblasen von Stickstoff, Kesselspeisewasser, Prozesschemikalien, Kühlwasser, Prüfvorrichtungen, Waschtanks, Sterilisatoren/Autoklaven, Kraftstoff-/Brennstoffleitungen, Druckluftversorgung und viele andere.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Klicken Sie hier
Animation zur externen Registrierung: Klicken Sie hier
Animation der internen Registrierung: Klicken Sie hier

ped
atex-certification

Merkmale

  • Vielseitigkeit
  • Differenzdruckfähigkeit
  • Spezialanwendungen
  • Großes Stellverhältnis
  • Graphitdichtungen
  • Druckeinstellungen bis zu 27,6 bar (400 psig)
  • Dichte Absperrung mit Elastomer-Sitzen
  • Problemlose Wartung
  • Ausführungen für arktische und kryogene Temperaturen
  • Mediumberührte EPDM-Elastomere gemäß FDA, USP Klasse VI und ADI-free
Erhältliche Niederdruckkonfigurationen
MR95L: 0,14 bis 2,1 bar (2 bis 30 psig) Ausgangsdruck
Erhältliche Hochdruckkonfigurationen
MR95H: 0,35 bis 10,3 bar (5 bis 150 psi) Ausgang
MR95HP: 1,0 bis 27,6 bar (15 bis 400 psig) Ausgang
MR95HT: 1,0 bis 20,7 bar (15 bis 300 psig) Ausgang und bis zu 343 °C (650 °F)
Erhältliche Differenzdruckkonfigurationen
MR95LD: 0,14 bis 2,1 bar (2 bis 30 psi) Differenz
MR95HD: 0,35 bis 10,3 bar (5 bis 150 psi)
MR95HDP: 0,35 bis 10,3 bar (5 bis 150 psi) mit max. Eingangsdruck von 41,4 bar (600 psig)
Werkstoffe von Gehäuse und Federgehäuse
Grauguss
WCC-Stahl
LCC-Stahl
Edelstahl
Speziallegierungen: Monel®, Hastelloy® C, Aluminiumbronze
Für Speziallegierungen wenden Sie sich bitte an das Vertriebsbüro
Nennweite
1/4"
DN 15 (1/2")
DN 20 und 25 (3/4" und 1")
DN 40 und 50 (1-1/2" und 2") (nicht erhältlich für Typ MR95L und MR95LD)
Anschlussarten
NPT, SWE, geschweißte und integrierte Class 150 RF, Class 300 RF, Class 600 RF und PN 16/25/40 RF Anschlüsse; alle mit 14 in. Einbaulänge (EN-Überschiebflansch in Baulänge 356 mm)
Maximaler Eingangsdruck
69,0 bar (1000 psig)
Max. Ausgangsdruck
31,0 bar (450 psig)
Druckerfassung
Intern oder Extern
Serie MR95H ungefähre Gewichte
1/4 NPT Gehäuse: 2,3 kg (5 lb)
DN 15 (1/2") Gehäuse: 4,5 kg (10 lb)
DN 20 und 25 (3/4 und 1") Gehäuse: 10 kg (22 lb)
DN 40 und 50 (1 1/2 und 2") Gehäuse: 25 kg (55 lb)
Serie MR95L ungefähre Gewichte
1/4 NPT Gehäuse: 3,2 kg (7 lb)
DN 15 (1/2") Gehäuse: 6,8 kg (15 lb)
DN 20 und 25 (3/4 und 1") Gehäuse: 16 kg (35 lb)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an ihr lokales Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen