Fisher-P-P313-P340

Fisher™ P313-P340 Serie Verriegelungs- und Fernauslösungsmechanismen

Produktbeschreibung

Mit Ausnahme des 3 Zoll / DN 80 Flanschmaßes können alle Innenventile von Fisher mit einem manuellen Verriegelungs- und Fernauslösungsmechanismus ausgestattet werden. Wenn der Bedienhebel des Innenventils manuell in die geöffnete Position gestellt wird, kann der Hebel in der geöffneten Position verriegelt werden. Der Hebel kann zum Schließen des Innenventils ferngesteuert entsperrt werden. Ein integriertes Schmelzelement im Sperr-/Auslösemechanismus schmilzt, wenn es mit Feuer in Kontakt kommt. Dadurch wird der Bedienhebel wieder in die geschlossene Position gebracht.

Merkmale

  • Integriertes Schmelzelement für thermischen Überlastschutz
  • Einfache Installation direkt vor Ort
Verfügbare Konfigurationen
Typ P313: Manueller Hebel und Auslöser für 4 Zoll Flansche Typ C404-32
Typ P340: Verriegelung/Auslöser für 2 und 3 Zoll NPT, darunter Typ C471, C477, C486 & C891
Typ P341: Verriegelung/Auslöser für 1 1/4 Zoll Typ C407-10
Typ P342: Dual-Verriegelung/-Auslöser für 1 1/4 Zoll Typ C407-10
Ungefähres Gewicht
Typ P313: 5 kg / 12 Pfund
Typ P340: 0,1 kg / 0,3 Pfund
Typ P341: 0,5 kg / 1 Pfund
Typ P342: 0,5 kg / 1 Pfund

Dokumentation und Zeichnungen