Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-T205

Fisher™ Tankbegasungsregler der Serie T205

Produktbeschreibung

Die Tankbegasungsregler der Serie T205 sind direktbetätigte und federbelastete Regler. Die Regler der Serie T205 halten einen leichten Überdruck aufrecht, um zu verhindern, dass gelagerte Flüssigkeiten in die Atmosphäre verdampfen, verringern die Entflammbarkeit von Flüssigkeiten und vermeiden durch weniger Kontakt mit Luft, dass Produkte oxidieren oder verunreinigt werden.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

ped
atex-certification

Merkmale

  • Niederdruckeinstellung und schnelles Ansprechverhalten
  • Präzise Regelung und niedriger Schließdruck
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Einfacher Umbau zwischen Ausführungen
  • Arctic Construction Option
  • FDA/USP Class VI Approved/ADI-free Construction Option
Nennweiten
DN 20 oder 25 (3/4 oder 1 Zoll)
Maximal zulässiger Eingangsdruck
Grauguss: 10,3 bar (150 psig)
WCC-Kohlenstoffstahl oder Edelstahl CF8M/CF3M: 13,8 bar (200 psig)
Maximaler Ausgangsdruck (Gehäusedruck)
Grauguss: 2,4 bar (35 psi)
WCC-Kohlenstoffstahl oder CF8M/CF3M Edelstahl: 5,2 bar (75 psig)
Maximaler Notausgangsdruck zur Vermeidung von Schäden an internen Teilen
NBR- oder FKM-Membran: 2,4 bar (35 psig)
FEP-Membran: 1,4 bar (20 psig)
Zulässige Standardtemperatur
NBR: -29 bis 82 °C (-20 bis 180 °F)
FEP: -29 bis 82 °C (-20 bis 180 °F)
EPDM: -29 bis 107 °C (-20 bis 225 °F)
Zulässige Hochtemperatur
FKM: 4 bis 149 °C (40 bis 300 °F)
FFKM: -18 bis 149 °C (0 bis 300 °F)
Druckerfassung
Typ T205: intern
Typ T205M: extern
Federgehäuse-Entlüftungsanschluss
1/4 NPT
Membrangehäuse-Steuerleitungsanschluss (Typ T205M)
1/2 NPT
Ungefähres Gewicht
8 kg (17,7 lb)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen