Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS F601 The Portable Multi-Functional Flow Meter

Flexim FLUXUS F601 tragbares multifunktionelles Durchflussmessgerät

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS F601 ist innerhalb von 5 Minuten messbereit. Es ist das tragbare Clamp-on-Durchflussmessgerät der Wahl für Service- und Wartungsarbeiten, die Steuerung und Überwachung von Messpunkten, die nicht durch permanente Messgeräte abgedeckt sind, oder sogar für den vorübergehenden Ersatz für fest installierte Durchflussmessgeräte. Mit seinem Lithium-Ionen-Akku ermöglicht das F601 eine autonome Messung über mehr als 14 Stunden hinweg. Abgestimmte und gekoppelte Messwandler sowie hochentwickelte Algorithmen korrigieren Rohrwandechos und die falsche Positionierung des Messwandlers und sorgen so für zuverlässige und hochgenaue Messungen – selbst unter anspruchsvollsten Anwendungsbedingungen.

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts, ±0,02 ft/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,02 ft/s
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 bis 82 ft/s
Zertifizierungen/Zulassungen
nur in sicherem Bereich
Spannungsversorgung
Li-ION 7,2 V / 6,2 Ah Betriebszeit >25 h
Messwandler erhältlich
Scherwelle
Rohrnennweite
0,24 in. bis 255,9 in.
Temperaturbereich
-40 °F bis +392 °F / WI: -328 °F bis +1 112 °F
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Pt100/Pt1000
4–20 mA passiv
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU

Merkmale

  • Robust genug für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen, standardmäßig mit zwei Durchflusskanälen ausgestattet
  • Schnelle Messung: Keine Nullpunktkalibrierung erforderlich dank Plug&Play-Messwandlererkennung (EPROM)
  • Maximale Flexibilität für einen breiten Anwendungsbereich mit nur zwei Messwandlerpaaren
  • Bidirektionale Messungen für nahezu alle Rohrwerkstoffe und fast alle Flüssigkeitsmedien, riesige interne Datenbank
  • Ideale Lösung auch für Wärmeenergie / BTU-Messung
  • Präzise und zuverlässige Messungen selbst unter schwierigen Durchflussbedingungen dank des neuen HybridTrek-Modus
  • Hohes Maß an Flexibilität, z. B. zur Energiemessung, Datenaufzeichnung, verschiedenen Ein-/Ausgänge, Aufzeichnung externer Druckdaten

Dokumentation und Zeichnungen