KTM-P-P000938

KTM Serie für Pulverabgabesystem

Produktbeschreibung

Eine Lösung für die Handhabung von pulverförmigen Medien, die für Anwendungen zur Verarbeitung von Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) mit hoher Geschwindigkeit und hoher Taktfrequenz geeignet ist.

ped

Merkmale

  • Für den Einsatz beim Auf/Zu-Betrieb mit Pulver, wie z. B. bei Polyethylen, Polypropylen und Kohlenwasserstoff-Dampfgemischen usw.
  • Optimale Sitzdichtigkeit: ANSI/FCI 70-2
  • Federbelasteter Sitz hält engen Kontakt mit der Kugel und stellt sogar bei niedrigen Drücken eine dichte Absperrung sicher. Dies führt über einen großen Temperaturbereich und bei hohen Differenzdrücken zu stabilen Drehmomenten beim Öffnen bzw. Schließen
  • Die Abstreiferkonstruktion für Metallsitze minimiert zurückgebliebene Pulver zwischen den Kugel- und Sitzoberflächen mechanisch, um die Dichtfähigkeit während des Betriebs und eine sanfte Auf/Zu-Bewegung zu gewährleisten.
  • Pulverfeste Vorrichtungen im Bereich der Sitzflächen. Der Federbereich wird durch einen innovativen Ring von Verunreinigungen abgeschirmt, um eine konstante und stabile Belastung des Sitzes für gleichmäßige Betätigung zu ermöglichen.
  • Schaltwelle aus niedrig legiertem Stahl, um eine hohe Festigkeit beizubehalten. Chemische Nickelbeschichtung bietet Korrosions- und Abriebfestigkeit.
  • Schmiermittelfreie, trockene PEEK-Lager mit geringer Reibung (für obere und untere Schaltwelle) sorgen für hohe Abriebfestigkeit.
  • Die zulässige minimale Temperatur für den Antrieb beträgt -45 °C.
Zertifizierungen
Flüchtige Emissionen, CRN, CE, DGRL
Rohranschluss
Flanschende
Anwendung
Pulverabfüllung
Gehäusebauform
Seitlicher Eintritt, lange Bauform
Werkstoff
Edelstahl 316, C-Stahl
Betriebstemperatur
Bis zu 180 °C (350 °F)
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Class 600 RF, geflanscht, Class 300 RF, 600 RF, 300 RF, 150 RF, Class 150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Kugel, Metall-auf-Metall
Dichtheitsklasse
Class VI (FCI 70-2), Class V (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
API 608, ASME B16.34
Nennweite
DN 80/3", DN 100/4", DN 150/6", DN 200/8", DN 50/2", DN 300/12", DN 250/10"
Nennweitenstandard
DN, NPS
Armaturentyp
Zapfengelagerter Kugelhahn, Kugelhahn
Spindel
Vorgespannte, einstellbare Packung

Dokumentation und Zeichnungen