Rosemount™ 2088 Messumformer für Über- und Absolutdruck und 1199 Druckmittler
Rosemount™ 2088 Messumformer für Über- und Absolutdruck und 1199 Druckmittler
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST und JIS Gewinde: NPT, DIN, ISO Hygieneausführung
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L SST vergoldet, CorrosionShield PFA-beschichtet 316 SST; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, 3A, NACE®, Ex-Bereiche; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Merkmale
Rosemount™ 2088 Gauge and Absolute Pressure Transmitter
Lokales Bedieninterface bietet übersichtliche Menüs und integrierte Einstelltasten, um die Bedienung zu erleichtern.
Lösungen mit werkseitig an einen Messumformer montierten und auf Dichtigkeit geprüften integrierten Ventilblock und Druckmittler ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme.
Verfügbare Protokolle umfassen 4–20 mA HART und 1–5 VDC HART Low Power und erhöhen die Anwendungsflexibilität.
Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen ermöglichen eine einfache Installation.
Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem
Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
Eliminierung von Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für mit Druck beaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
Dokumentation und Zeichnungen
Rosemount™ 2088 Gauge and Absolute Pressure Transmitter