Micro Motion Serie 3000 Auswerteelektroniken und Steuergeräte

Die Micro Motion Serie 3000 mit kombinierten Coriolis Auswerteelektronik-Funktionen und SPS-Fähigkeiten wurde für branchenbezogene Lösungen hergestellt, einschließlich Lösungen für Netto-Öl-Rechner, erweiterte Dichte, eichamtlichen Verkehr und die Kraftstofflagerung im Marinebereich.

Hier erfahren Sie mehr ... Hier erfahren Sie mehr ...

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Gehäuse
3500/3300 Rack:
486,2 mm (19 in.) Gehäuse für Rackmontage erfüllt die DIN-Norm 41494 und IEC 297-3
3500/3300 Schalttafel:
Fronttafel mit Blende ist gemäß NEMA 4X (IP65) eingestuft. Die Fronttafel ist aus Aluminium mit einem Laminatüberzug.
Gehäuse
3700/3350 Feld: Aluminiumgehäuse mit Epoxidlackierung, Halterung ist aus Edelstahl 304
NEMA 4X (CSA) und IP66/IP67 (ATEX/IECEx)
Gewicht
3500/3300: Max. 1,6 kg (3,5 lb), exklusive der vorgefertigten Kabel
3700/3350: 8,6 kg (19 lb)
Anzeiger
Hintergrundbeleuchteter Digitalanzeiger, 128 x 128 Pixel, Bitmap. Einstellbarer Kontrast, spiegelfrei, chemikalienbeständige Acrylscheibe.
Bedieninterface
Große Druckknöpfe mit taktiler Rückmeldung
Software-definierte Funktionstasten
Chemikalienbeständiges Polyester

Merkmale

  • Mit den Auswerteelektronik-Funktionen und SPS-Fähigkeiten können Arbeits-, Wartungs- und Betriebskosten Ihrer Anlage gesenkt werden.
  • Erhöhte Effizienz, beschleunigter Durchsatz und verbesserte Produktqualität.
  • Volle Konfigurationsfähigkeiten machen zusätzliche Hilfsmittel überflüssig.
  • Großes, programmierbares Bedieninterface für eine verbesserte Interaktion und problemlose Einrichtung, Steuerung und Betrieb durch deskriptive Alarme.
  • Durch die Beschleunigung des Ansprechverhaltens und durch multivariable Messungen mit der MVD-Technologie kann die Verfügbarkeit und Prozesskonsistenz maximiert werden.

Dokumentation und Zeichnungen