Micro Motion-K-DV-CDM100M-2700

Micro Motion Compact Density Meter Consisting of CDM100M Sensor and 2700 Transmitter

Spezifikationen

Micro Motion CDM100M Kompakt-Dichtemesssystem, 316L Edelstahl
Genauigkeit (Flüssigkeit)
±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)
Wiederholbarkeit
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Betriebsbereich Dichte

 •TPS-Auswerteelektronik:0–1000 kg/m³ (0–1 g/cm³)
 •Analoge/binäre Auswerteelektronik:0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
100 barg (1,450 psig) oder Druckstufe des Flansches
Betriebstemperaturbereich
–50 °C to +204 °C (–58 °F to +400 °F)
Durchflussanzeige (Strömungsgeschwindigkeit)

 •Genauigkeit:±5 % des abgelesenen Werts bei einem Messverhältnis von 10:1
 •Nominale Durchflussrate (bidirektional): 13 m³/h
 •Nominale Strömungsgeschwindigkeit (bidirektional):10 m/s (32,8 ft/s)
Werkstoffe

 •Prozessanschlüsse: Edelstahl 316L
 •Messrohre: Nickellegierung C-22 (oder UNS 06022)
 •Sensorgehäuse:Edelstahl 316L
 •Auswerteelektronik-Gehäuse: Polyurethan-beschichtetes Aluminium
Bedieninterface/lokaler Anzeiger (optional)

 •Segmentierte, zweizeilige LCD-Anzeige.
 •Kann für bequemes Ablesen um jeweils 90 Grad an der Auswerteelektronik gedreht werden.
 •Geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich.
 •Optische Schalter ermöglichen Konfiguration und Anzeige im Ex-Bereich.
 •Glasscheibe.
 •Dreifarbige LED zeigt Status des Messsystems und Alarme an.
Anzeiger Funktionen

 •Prozessvariablen anzeigen.
 •Alarme anzeigen und bestätigen.
 •mA- und RS-485-Ausgänge konfigurieren.
 •Unterstützt Known Density Verification (KDV).
 •Unterstützt mehrere Sprachen.
Ausgangskanäle der Auswerteelektronik
Verügbare Ausgangskanäle (abhängig von der Interface-Option der Elektronik):
 •Ein oder zwei fremdgespeiste (passive) 4–20 mA-Ausgänge
 •Kanal A ist 4–20 mA + HART
 •Kanal B ist 4–20 mA
 •Ein fremdgespeister (passiv) Zeitraumsignal (TPS) Ausgang
 •Ein fremdgespeister (passiv) diskreter Ausgang
 •Ein Modbus/RS-485-Ausgang Auch mit einem Prozessor zur Verwendung mit einer extern montierten 2700 FOUNDATION Feldbus-Auswerteelektronik lieferbar
Messsystem-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen
Verfügbare Zulassungsarten und Agenturen:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx
Micro Motion 2700 Messumformer Für Multivariable Durchflüsse Und Dichten Zur Feld- Und Integrierten Montage
Ausgangsvariablen

 •Masse- und Volumendurchfluss
 •Netto-Produktgehalt/Durchfluss
 •Temperatur
 •Dichte
 •Konzentration
Lokales Dispay
Standard Bediener-Interface mit zweizeiligem Digitalanzeiger
 •Zwei optische Schalter für lokale Bedienung
 •Glas- oder Kunststoffscheibe
Spannungsversorgung
Eigenständige Umschaltung von AC/DC-Eingang, automatische Erkennung der Versorgungsspannung
 •85 bis 265 VAC, 50/60 Hz, 6 W normal, 11 W max.
 •18 bis 100 VDC, 6 W normal, 11 W max.
 •Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1) mit Ergänzung 2 und Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2.
Eingangs-/Ausgangssignale (Analogausgang)

 •Nicht eigensicher
 •Ein aktiver 4–20-mA-Ausgang
 •Ein aktiver Frequenzausgang
 •Frequenzausgang kann als Binärausgang konfiguriert werden
Eingangs-/Ausgangssignale (konfigurierbare E/A)

 •Nicht eigensicher
 •Ein oder zwei aktive 4–20 mA Ausgänge
 •Ein oder zwei aktive/passive Frequenzausgänge
 •Ein oder zwei aktive/passive Binärausgänge
 •Ein Binäreingang
Eingangs-/Ausgangssignale (eigensicher)

 •Eigensicher
 •Ein passiver Ausgang 4-20 mA
 •Ein passiver Frequenzausgang
 •Frequenzausgang kann als Binärausgang konfiguriert werden
Ein-/Ausgangssignale (Foundation Feldbus-Option)

 •Eigensicher (oder optional keine Funken erzeugend)
 •Ein Foundation Feldbus H1-Ausgang
Eingangs-/Ausgangssignale (PROFIBUS-PA)

 •Eigensicher
 •Ein PROFIBUS-PA Ausgang
HART/WirelessHART

 •Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
 •WirelessHART verfügbar über THUM-Adapter
 •HART-Kommunikation ist nicht verfügbar bei Auswerteelektroniken mit Foundation Feldbus und PROFIBUS-PA
Montageoptionen
Feldmontage
 •Integrierte Montage in einem Sensor der Micro Motion F-Serie, R-Serie oder H-Serie
 •Externe Montage an einem beliebigen 4- oder 9-adrigen Micro Motion Coriolis Sensor
Anwendungsarten

 •Kontinuierliche Prozessregelung
 •Eichgenauer Verkehr
 •Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
 •Systemverifizierung
 •SIS-zertifiziert
Ex-Zulassungen

 •Klasse I, Div. 1
 •Klasse I, Div. 2
 •Zone 1
 •Zone 2

Merkmale

Micro Motion CDM100M Kompakt-Dichtemesssystem, 316L Edelstahl
  • Überragende praktische Leistung mit erhöhter und kombinierter Temperatur- und Druckkalibrierung.
  • Die Durchflussanzeige sichert die Integrität der Proben.
  • Reduzierte Messfehler und minimierte, negative Einflüsse der Installation mit Widerstandsthermometer im Gehäuse, die sich dem Umgebungsdruck anpassen.
  • Übereinstimmung und Konformität mit weltweiten Normen - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Schnelle Installation und Verifizierung des Messsystemzustands mit intelligenten internen Diagnosefunktionen.
  • Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
  • Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Kompaktmesssysteme für Dichte zu erfahren
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters
Micro Motion 2700 Messumformer Für Multivariable Durchflüsse Und Dichten Zur Feld- Und Integrierten Montage
  • Maximierung der Flexibilität mit integrierter oder abgesetzter Montage.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen.
  • Reduzierte Verkabelungskosten sowie einfache und schnelle Installation.
  • Konzentrations- und Nettodurchflussmessung ohne zusätzliche Messgeräte.
  • Zulassung für eichamtlichen Verkehr sowie Zertifizierung gemäß SIL2 und SIL3.
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.
  • Zugriff auf zusätzliche Diagnose- und Prozessinformationen mittels WirelessHART™ ohne zusätzliche Verkabelungskosten.
  • Einfacherer Zugriff auf das Durchflussmessgerät durch ein robustes, gemäß Class I, Division 1 / Zone 1 zugelassenes Gehäuse und ein optionales Bedieninterface.

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion CDM100M Kompakt-Dichtemesssystem, 316L Edelstahl
Micro Motion 2700 Messumformer Für Multivariable Durchflüsse Und Dichten Zur Feld- Und Integrierten Montage