Micro Motion-CDM100M

Micro Motion CDM100M Kompakt-Dichtemesssystem, 316L Edelstahl

Produktbeschreibung

Präzisions-Dichte- und Konzentrationsmessgerät aus 316L-Edelstahl, speziell für geeichte Messvorgänge und Konzentrationsmessung.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
CDM100M
2700
Genauigkeit (Flüssigkeit)
±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)
Wiederholbarkeit
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Betriebsbereich Dichte

 •TPS-Auswerteelektronik:0–1000 kg/m³ (0–1 g/cm³)
 •Analoge/binäre Auswerteelektronik:0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
100 barg (1,450 psig) oder Druckstufe des Flansches
Betriebstemperaturbereich
–50 °C to +204 °C (–58 °F to +400 °F)
Durchflussanzeige (Strömungsgeschwindigkeit)

 •Genauigkeit:±5 % des abgelesenen Werts bei einem Messverhältnis von 10:1
 •Nominale Durchflussrate (bidirektional): 13 m³/h
 •Nominale Strömungsgeschwindigkeit (bidirektional):10 m/s (32,8 ft/s)
Werkstoffe

 •Prozessanschlüsse: Edelstahl 316L
 •Messrohre: Nickellegierung C-22 (oder UNS 06022)
 •Sensorgehäuse:Edelstahl 316L
 •Auswerteelektronik-Gehäuse: Polyurethan-beschichtetes Aluminium
Bedieninterface/lokaler Anzeiger (optional)

 •Segmentierte, zweizeilige LCD-Anzeige.
 •Kann für bequemes Ablesen um jeweils 90 Grad an der Auswerteelektronik gedreht werden.
 •Geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich.
 •Optische Schalter ermöglichen Konfiguration und Anzeige im Ex-Bereich.
 •Glasscheibe.
 •Dreifarbige LED zeigt Status des Messsystems und Alarme an.
Anzeiger Funktionen

 •Prozessvariablen anzeigen.
 •Alarme anzeigen und bestätigen.
 •mA- und RS-485-Ausgänge konfigurieren.
 •Unterstützt Known Density Verification (KDV).
 •Unterstützt mehrere Sprachen.
Ausgangskanäle der Auswerteelektronik
Verügbare Ausgangskanäle (abhängig von der Interface-Option der Elektronik):
 •Ein oder zwei fremdgespeiste (passive) 4–20 mA-Ausgänge
 •Kanal A ist 4–20 mA + HART
 •Kanal B ist 4–20 mA
 •Ein fremdgespeister (passiv) Zeitraumsignal (TPS) Ausgang
 •Ein fremdgespeister (passiv) diskreter Ausgang
 •Ein Modbus/RS-485-Ausgang Auch mit einem Prozessor zur Verwendung mit einer extern montierten 2700 FOUNDATION Feldbus-Auswerteelektronik lieferbar
Messsystem-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen
Verfügbare Zulassungsarten und Agenturen:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Merkmale

  • Überragende praktische Leistung mit erhöhter und kombinierter Temperatur- und Druckkalibrierung.
  • Die Durchflussanzeige sichert die Integrität der Proben.
  • Reduzierte Messfehler und minimierte, negative Einflüsse der Installation mit Widerstandsthermometer im Gehäuse, die sich dem Umgebungsdruck anpassen.
  • Übereinstimmung und Konformität mit weltweiten Normen - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Schnelle Installation und Verifizierung des Messsystemzustands mit intelligenten internen Diagnosefunktionen.
  • Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
  • Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Kompaktmesssysteme für Dichte zu erfahren
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Dokumentation und Zeichnungen