Micro Motion-FVM

Micro Motion Schwinggabel-Viskositätsmesssystem FVM

Produktbeschreibung

Hochleistungsfähiger multivariabler Schwinggabel-Viskositätsmesser für zuverlässige Messungen von Viskosität, Dichte und Temperatur in Rohren, Umführungsschlaufen und Behältern.

Genauigkeit der Viskositätsmessung
±0,2 cP (Bereich 0,5–10 cP), dann ± 1 % des Endwerts für folgende Bereiche:
 •0,5 bis 10 cP
 •10 bis 100 cP
 •100 bis 1000 cP
Betriebsbereich Viskosität
0,5 bis 20.000 cP
Genauigkeit der Dichtemessung
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
Betriebsbereich Dichte
0-3000 kg/m3(0-3 g/cm3)
Betriebstemperaturbereich – kurzer Schaft
–50 °C bis +200 °C (–58 °F bis +392 °F)
Betriebsbereich Temperatur – langer Schaft
-40 °C bis +150 °C (-40 °F bis +302 °F)
Werkstoffe

 •Mediumberührte Teile:Edelstahl 316L
 •Schwinggabel-Oberfläche:Standard, PFA-beschichtetoder elektropoliert
 •Auswerteelektronik-Gehäuse:Polyurethan-beschichtetes Aluminium
Bedieninterface/lokaler Anzeiger (optional)

 •Segmentierte, zweizeilige LCD-Anzeige.
 •Kann für bequemes Ablesen um jeweils 90 Grad an der Auswerteelektronik gedreht werden.
 •Geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich.
 •Optische Schalter ermöglichen Konfiguration und Anzeige im Ex-Bereich.
 •Glasscheibe.
 •Dreifarbige LED zeigt Status des Messsystems und Alarme an.
Anzeige Funktionen

 •Prozessvariablen anzeigen.
 •Alarme anzeigen und bestätigen.
 •mA- und RS-485-Ausgänge konfigurieren.
 •Unterstützt Know Density Verification (KDV).
 •Unterstützt mehrere Sprachen.
Ausgangskanäle der Auswerteelektronik
Verfügbare Ausgangskanäle (abhängig von der Interface-Option der Elektronik):
 •Ein oder zwei fremdgespeiste (passive) 4–20 mA-Ausgänge
 •Kanal A ist 4–20 mA + HART
 •Kanal B ist 4–20 mA
 •Ein fremdgespeister (passiv) Zeitraumsignal (TPS) Ausgang
 •Ein fremdgespeister (passiv) binärer Ausgang
 •Ein Modbus/RS-485-Ausgang Auch mit einem Prozessor zur Verwendung mit einer extern montierten 2700 FOUNDATION Feldbus-Auswerteelektronik lieferbar
Messsystem-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen
Verfügbare Zulassungsarten und Agenturen:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Merkmale

  • Zuverlässige, kontinuierliche, multivariable Messung von Viskosität, Dichte und Temperatur.
  • Einfacher, direkter Einbau in Rohrleitungen, Bypasskreise und Tanks.
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
  • Schnelle Verifizierung des Zustands und des Status des Messsystems mittels erweiterten internen Diagnosefunktionen.
  • Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
  • Verwenden Sie unser detailliertes schematisches Hilfsmittel, um mehr über unsere dedizierten Messsysteme für Dichte und Viskosität zu erfahren

Dokumentation und Zeichnungen