O-Zgedney-P-cga-s-sr-cgc-ozg

O-Z/Gedney™ Typ CGA gerade Zugentlastungsverbinder aus Aluminium mit Kordelgriff

Produktbeschreibung

O-Z/Gedney™ Typ CGA gerade Zugentlastungsverbinder aus Aluminium mit Kordelgriff werden verwendet, um Seile oder Kabel zu sichern und zu versiegeln, die in Gehäuse oder Laufbahnen eintreten. Sie haben konische NPT-Außengewindeaufnahmen.

ul-listed
csa-listed

Merkmale

  • Wasserdicht/Öldicht
  • Mit Neoprentüllen
  • Bewertet mit +90 °C (+194 °F)
NEC/CEC-Zertifizierungen und Konformität
Für gewöhnliche Standorte gelistet
Standardwerkstoffe
Kupferfreies Aluminium (4/10 von 1 % maximal)

Dokumentation und Zeichnungen