Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
O-Zgedney-P-cl-650-if-alum-junct-box

O-Z/Gedney™ Aluminium-Anschlussdosen der Klasse 650 und des Typs IF

Produktbeschreibung

O-Z/Gedney™ Aluminium-Anschlussdosen der Klasse 650 und des Typs IF sind für Ex-Bereiche klassifiziert. Die Ausführung mit Innenflansch bietet außen maximalen Platz für Wartungsarbeiten. Die dicke Wand ermöglicht eine maximale Bohr- und Gewindetiefe für Kabelkanäle.

Merkmale

  • Ex-Schutz
  • Große Auswahl an Typen und Größen
  • Sechskant-Abdeckungsschrauben
  • Ausführung mit Innenflansch bietet außen maximalen Platz
  • Die Wanddicke erlaubt eine hohe Bohr- und Gewindetiefe für Kabelkanäle, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.
  • Montagelaschen sind im Lieferumfang enthalten.
NEC/CEC-Zertifizierungen und Konformität
Class I, Division 1 und 2, Group D; Class I, Zone 1 und 2, Group IIA; Class II, Division 1 und 2, Group E, F, G; Class III; NEMA 7D, 9EFG
Standardwerkstoffe und Oberflächengüte
Gehäuse und Deckel sind aus kupferfreiem (max. 4/10 von 1 %) Aluminiumguss mit Epoxid-Pulver-Beschichtung und Abdeckungsschrauben aus Edelstahl

Dokumentation und Zeichnungen