Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-P-215-01-080 Temperature Sensor

Paine™ Oberflächen-Temperatursensor der Serie 215-01-080

Produktbeschreibung

Der Paine Oberflächen-Temperatursensor der Serie 215-01-080 ist ein Platin-Widerstandsthermometer (Resistance Temperature Detector, RTD) für hohe Temperaturen von bis zu 250 °C (482 °F). Die kompakte und korrosionsbeständige RTD-Sonde gewährleistet lang anhaltende Leistung in Verbindung mit Zuverlässigkeit, Stabilität und Wiederholbarkeit. Diese Sensoren bieten Genauigkeit und schnelle Ansprechzeiten und sind für wichtige Temperaturmessungen an Oberflächen von Maschinen und Prozessanlagen geeignet.

Temperaturbereich
-20 bis 250 °C (-4 bis 482 °F)
Garantie
1 Jahr
Werkstoffe
Sechskantkopf: Inconel X750. Gehäuse: Inconel 718, UNSN07718, lösungsgeglüht und gealtert auf maximale Rockwell Härte C40
Druckanschluss/Armatur
1/4 -20 UNC-2A
Zertifizierungen/Zulassungen
Keine

Merkmale

  • Sensor widersteht Korrosion und Oxidation in rauen und extremen Umgebungen und bietet dadurch lange Haltbarkeit
  • Schnelle Ansprechzeit liefert präzise Messdaten und verbessert die Effizienz
  • Erhältlich in einem Gehäuse mit 13,08 mm (0,515 Zoll) Durchmesser für einen sehr kleinen Formfaktor
  • Langzeitstabilität und Genauigkeit bieten zuverlässige und beständige Leistungsmerkmale der Messung
  • Individuell anpassbare Sensoroptionen für Fit-For-Use-Designs (FFU)

Dokumentation und Zeichnungen