Magnetquetschventile

Magnetquetschventile sperren oder regeln den Durchfluss hochreiner Flüssigkeiten durch Einwegschläuche. Pneumatische Quetschventile steuern den Medienstrom mit Druckluft zum Betreiben des Quetschmechanismus und zum Öffnen oder Schließen des Ventils. Ein Magnetquetschventil regelt elektronisch die Bewegung des Kolbens, der die Ein/Aus-Stellung des Ventils steuert. ASCO 2- und 3-Wege-Quetschventile von Emerson sind darauf ausgelegt, die Integrität hochreiner Flüssigkeiten in der biopharmazeutischen Produktion, bei Arzneimitteln, in der Diagnose, in der Einwegtechnologie (SUT), in der Chromatographie und in der Lebensmittel- und Getränkebranche zu gewährleisten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Magnetquetschventile

Schlauchquetschventile

1-19 von 19 Ergebnissen in Produkte
: