Rosemount-P-3300 GWR Transmitter

Rosemount™ 3300 Radar-Füllstandsmessumformer Geführte Mikrowelle

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3300 Füllstandsmessumformer bietet eine zuverlässige und kosteneffektive Lösung für die Messung von Füllstand oder Trennschicht in Flüssigkeitsanwendungen. Der Rosemount 3300 hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Mit Füllstands- und Trennschichtmessungen von oben nach unten haben Sie den Füllstand vollständig unter Kontrolle.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
Betriebsdruck
Volles Vakuum bis zu 40 bar (580 psi)
Betriebstemperatur
−40 bis 150 °C (−40 bis 302 °F)
Kommunikationsprotokoll
4−20 mA/HART™, Modbus®
Sondentypen
Starre Einzelsonde, segmentierte Einzelsonde, flexible Einzelsonde, flexible Doppelsonde, Koaxialsonde, PTFE-beschichtete Sonden

Merkmale

  • Der Rosemount 3300 kann mit verschiedenen Sonden ausgestattet werden, um die Einsetzbarkeit in einer Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 52 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: