Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-8600-Utility

Rosemount 8600 Utility Vortex-Durchflussmessgerät

Produktbeschreibung

The Rosemount 8600 Utility Vortex flow meter is optimized for general purpose flow metering and utility applications including clean fluids and steam flow. The 8600 Utility Vortex meter offers enhanced reliability and simplified maintenance with superior vibration immunity without any moving parts. Installation is easy with no impulse lines or zeroing required and internal verification of both the electronics and sensor add enhanced process insight

Produkte

Search
1-7 von 7 Produktergebnissen
Durchflussmesssystem − Messgenauigkeit
±0,75 % der volumetrischen Rate für Flüssigkeiten
±1 % der volumetrischen Rate für Gas und Dampf
±2 % des Massedurchflusses bei Dampf, mittels
MultiVariable-Option
Messspannenverhältnis
30:1
Ausgang
4–20 mA mit HART
4–20 mA mit HART® und skalierbarer Impulsausgang
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl – CF3M und CF8M
Flanschoptionen
ANSI Class 150 bis 300
DIN PN 10 bis PN 40
Betriebstemperaturen
–50 °C bis 250 °C (–58 °F bis 482 °F )
Nennweite
25 bis 200 mm (1 bis 8 in.)
Line Size
1 to 8-in; 25 to 200 mm

Merkmale

  • Zuverlässigkeit und Kostensenkung, da keine beweglichen Teile vorhanden sind, die repariert oder gewartet werden müssen.
  • Mit der Inline-Technologie können Probleme mit Impulsleitungen und Verstopfungen eliminiert werden.
  • Vereinfachte Installation, da Impulsleitungen, Kalibrierung vor Ort oder Nullung nicht erforderlich sind.
  • Durch den großen Messbereich kann ein breites Spektrum an Durchflüssen abgedeckt werden.
  • Die Elektronikverifizierung ermöglicht eine vereinfachte Fehlersuche/-beseitigung.
  • Einfache Wartung mit austauschbaren Sensoren.
  • Für den problemlosen Zugriff werden abgesetzt montierte Elektroniken angeboten.

Dokumentation und Zeichnungen