Rosemount-2051 In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 2051 In-Line-Druckmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2051 Inline-Druckmessumformer setzt den Branchenstandard für die Bereitstellung zuverlässiger Prozessdaten und effektiviert dadurch Ihren Prozessbetrieb. Dieser Messumformer liefert genaue Überdruck- und Absolutmessungen und wird einbaufertig geliefert. Dieser Druckmessumformer verfügt über eine intuitive lokale Bedienoberfläche, die die Inbetriebnahme vereinfacht und die Anzahl der benötigten Tools für eine kostengünstige und leistungsfähige Lösung reduziert.

Produkte

Search
1-4 von 4 Produktergebnissen
2051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis 100:1
Kommunikationsprotokoll
4−20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus, PROFIBUS®, 1−5 V Low Power HART®
Messbereich
Bis zu 689,47 bar (10 000 psig) Überdruck, bis zu 689,47 bar (10 000 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST oder C-276-Legierung
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen.

Merkmale

  • Intuitive lokale Bedienerschnittstelle erleichtert die Inbetriebnahme, um eine einfache und kosteneffektive Installation zu ermöglichen.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-5 von 5 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: