Rosemount-2140 Detector Vibrating Fork

Rosemount™ 2140 Füllstandsdetektor mit Schwinggabel

Produktbeschreibung

Der neue Rosemount™ 2140 ist der weltweit erste kabelgebundene HART®-fähige Vibrationsgrenzschalter für Anwendungen wie Überfüllsicherung, Hoch- und Tiefstandsalarme und Pumpenschutz. Der Rosemount 2140 bietet zuverlässige Füllstanderfassung für alle Flüssigkeiten und Sedimente sowie eine einfache und flexible Bedienung mit intelligenten Diagnosefunktionen, die kontinuierlich den elektronischen und mechanischen Gerätezustand überwachen, zudem eine integrierte wiederkehrende Prüfung, die auch aus der Ferne ausgeführt werden kann und die Sicherheit und Effizienz von Anlagen und Personal erhöht. Der Rosemount 2140:SIS ist nach IEC 61508 (SIL2) für sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert.

Betriebsdruck
Voll-Vakuum bis 100 barg bei 50 °C (1 450 psig bei 122 °F)
Betriebstemperatur
–40 bis +150 °C (–40 bis +302 °F) als Standard. –70 bis +260 °C (–94 bis +500 °F) als Option
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX, IECEx, USA, Kanada; siehe vollständige technische Daten mit einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Sicherheit
IEC 61508, SIL2-zertifiziert
Diagnosefunktionalitäten
Kontinuierliche elektronische Selbstprüfung und Zustandsüberwachung.
Optional: Smarte Diagnosefunktionen: Frequenzüberwachung, Überwachung der Spannungsversorgung und konfigurierbare Prozessalarme
Optional: Funktions-/Teilwiederkehrende Prüfung. Nur Rosemount 2140:SIS: externe Teilabnahmeprüfung

Merkmale

  • Der einzige kabelgebundene HART-Vibrationsgrenzschalter weltweit.
  • Optimierte Trocken-/Nassschaltung für viele Medientypen. Inklusive Sedimenterkennung für die Optimierung der Tank- und Abscheidereffizienz.
  • Die Zuverlässigkeit der Trocken-/Nassschaltung wird sogar dann maximiert, wenn die Eigenschaften des Mediums unbekannt sind. Besonders wichtig in kleinen Tanks und Rohren, in denen Füllstände sich ggf. schnell ändern können.
  • Erkennt Probleme, die ggf. auf eine Beschichtung oder Korrosion der Gabel und auf Korrosion durch Wassereinbruch hinweisen.
  • Exzellente Diagnoseabdeckung ermöglicht eine wirklich vorausschauende Wartung.
  • Für Upgrade-Sätze gerüstet, um Investitionen für die Zukunft abzusichern.

Dokumentation und Zeichnungen