Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-226 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 226 Toroidal Conductivity Sensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 226 induktive Leitfähigkeitssensor misst die Leitfähigkeit in hochleitfähigen Flüssigkeiten bis zu 2 S/cm (2 000 000 µS/cm). Dieser induktive Sensor zeichnet sich durch eine robuste, verschmutzungsresistente Bauart aus und ist daher ideal für die Leitfähigkeitsmessung in rauen, korrosiven und faserigen Flüssigkeitsanwendungen.

Umgebungstemperatur
32°F - 248°F (0°C - 120°C)
Gewicht
1,0 kg/1,5 kg (2 lb/3 lb)
1,0 kg/1,5 kg (2 lb/3 lb)
Wetted Materials: Glass-filled PEEK, EPDM Gasket

Merkmale

  • Verstopfungsresistent und aufgrund des großen Durchmessers für Flüssigkeiten mit hohem Schwebstoffanteil geeignet
  • Verstärkter interner Metallrahmen sorgt für hohe Vibrationsfestigkeit
  • Hergestellt aus äußerst korrosionsbeständigem, glasgefülltem PEEK
  • Stabile Messungen − unempfindlich gegen Prozessdurchfluss und -richtung
  • Montageadapter für 1" MNPT-Prozessanschluss ermöglicht Installation unter Wasser
  • Kann unter Verwendung des optionalen Prozessanschluss-Montageadapters durch einen vom Anwender beigestellten Flansch eingeführt werden
  • Can be inserted through any user supplied flange by using optional process connection mounting adapter

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: