Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-648 Wireless Temperature Transmitter

Rosemount™ 648 Wireless Temperaturmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 648 Wireless Temperaturmessumformer bietet erstklassige drahtlose Genauigkeit und Stabilität bei der Prozessüberwachung. Dieser langlebige Messumformer ist mit einem Zweikammergehäuse zur Feldzuverlässigkeit ausgestattet. In Kombination mit der Rosemount X-well™ Technologie und dem Rosemount 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme kann dieser Messumformer eine genaue Messung der Prozesstemperatur über einen Wärmeleitfähigkeitsalgorithmus im Messumformer liefern, wodurch ein Schutzrohr oder eine Prozessdurchdringung entfällt.

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Eingang
Einzelsensorfunktion mit universellen Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, Thermoelement, mV, Ohm)
Ausgangssignal
WirelessHART® Protokoll
Gehäuse
Doppelkammergehäuse für Feldmontage
Anzeige/Schnittstelle
Großes LCD-Display mit Prozentbereichsgrafik
Diagnostik
Grundlegende Diagnose einschließlich Sensordiagnose auf offenen/geschlossenen Schaltkreis
Kalibrieroptionen
Messumformer/Sensor-Anpassung (Callendar-Van-Dusen-Konstanten)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige Spezifikationen bzgl. kompletter Liste aller Zertifizierungen
Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Antennentyp
Extern (Standard und erweiterte Reichweite)

Merkmale

  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Best-in-Class-Wireless-Genauigkeit und Stabilität für Prozessautomatisierung.
  • Robustes Doppelkammergehäuse bietet zusätzliche Zuverlässigkeit vor Ort
  • Rosemount X-well-Technologie misst die Temperatur ohne Prozesspenetration und bietet so geringere Design-, Installations- und Wartungskosten.
  • Messumformer/Sensor-Anpassung liefert höhere Genauigkeit, indem die exakten Sensoreigenschaften an den Messumformer angepasst werden
  • LCD-Display bietet Zugriff vor Ort auf Mess- und Diagnoseinformationen für einen verbesserten Prozesseinblick
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-2 von 2 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: