Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-FCL Measuring System

Rosemount™ FCL Messsystem für freies Chlor

Produktbeschreibung

Das Rosemount FCL Messsystem für freies Chlor misst freies Chlor in Frischwasser. Das System für die Messung von freiem Chlor umfasst einen Messumformer (Rosemount 56 Messumformer oder Rosemount 1056 Messumformer), einen Rosemount 499ACL Sensor für freies Chlor, einen pH-Sensor (falls erforderlich) und einen Durchflussregler. Der Messumformer und der Durchflussregler werden auf einer Platte montiert. Sensorkabel mit Variopol (VP) Schnellverschraubungen sind mit dem Messumformer bereits vorverkabelt, sodass Installation und Inbetriebnahme schnell und einfach durchgeführt werden können.

Messbereich
0 bis 10 ppm als Cl2. Für höhere Messbereiche wenden Sie sich bitte an den Vertriebspartner.
Genauigkeit
Die Genauigkeit hängt von der Genauigkeit der Kalibriermethode des Sensors für freies Chlor ab.
Temperaturbereich
0 bis 50 °C
Druckbereich
3 bis 65 psig (122 bis 549 kPa abs)
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe:
Überlauf-Sampler und Durchflusszelle: Acryl, Polycarbonat, Polyester, Kynar(R), Nylon, Silikon
Rosemount 499ACL Sensor für freies Chlor: Noryl™, Viton™, Platin, Polyethersulfon, Polyester, Holz, Silikon
Rosemount 3900VP pH-Sensor: Edelstahl, Glas, Teflon, Polyphenylensulfid, EPDM, Silikon

Merkmale

  • Komplettsystem mit Sensor für freies Chlor, Anschlusskabel, Messumformer und Durchflussregler ( pH-Sensor, falls ausgewählt)
  • Kontinuierliche pH-Korrektur macht teure Reagenzien und den beschwerlichen Umgang mit ihnen sowie mit Probenaufbereitungssystemen überflüssig.
  • Misst freies Chlor in Proben mit hohen pH-Werten bis 9,5 pH
  • Verfügbar mit einem von zwei komplett ausgestatteten Flüssigkeitstransmittern

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-2 von 2 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: