Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-R305 Integral Manifold

Rosemount™ R305 integrierter Ventilblock

Produktbeschreibung

Der Rosemount R305 integrierte Ventilblock wird direkt an den patentierten Rosemount Coplanar™ Messumformer montiert, weshalb kein Flansch benötigt wird. Das Pressure-Lock™ Ventil, das exklusiv für die Rosemount R305 und R306 Ventilblöcke erhältlich ist, bietet eine vereinfachte Bedienung, erhöhte Zuverlässigkeit und erhöhte Bedienersicherheit. Dieser leichte Premium-Ventilblock ist in 2-, 3- und 5-Ventilkonfigurationen erhältlich, die eine Instrumentenisolierung und kontrollierte Entlüftung ermöglichen, um die Integrität der Messung zu gewährleisten.

Produkte

Search
1-5 von 5 Produktergebnissen
3051S MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
Max. Betriebsdruck
431 bar (6 250 psi)
Max. Betriebstemperatur
399 °C (750 °F)
Ventilblock-Werkstoff
Edelstahl 316/316L
Packungswerkstoff
PTFE, auf Graphitbasis
Prozessanschluss
1/2 Zoll – 14 NPT Innengewinde
Ausrichtung: Parallel zum Messumformer, 90° zum Messumformer
Zertifizierungen/Zulassungen
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Gewährleistung
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

  • Exklusive Pressure-Lock™ Ventiltechnik mit zweiteiligem Schaftdesign bietet erhöhte Zuverlässigkeit, erhöhte Bedienersicherheit und vereinfachte Bedienung
  • Direktmontage an Rosemount Coplanar Messumformer macht zusätzlichen Flansch überflüssig und verringert gleichzeitig das Gesamtgewicht
  • 50 % weniger potenzielle Leckstellen als herkömmliche Messumformer/Flansch/Ventilblock-Kombination
  • Erhältlich in 2-, 3- und 5-Ventil-Konfigurationen für MultiVariable-, Absolut-, Manometer- und Differenzdruckmessumformer
  • Große interne Prozessbohrung zur Vermeidung von Verstopfungen
  • NPT-Prozessanschluss mit Innengewinde
  • Bietet eine leckagegeprüfte und druckgeprüfte Einpunktlösung, wenn sie werkseitig an Rosemount Druckmessumformern montiert ist

Dokumentation und Zeichnungen